Soportes para fijación mural, AWS
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes para fijación mural, AWS
El armario se puede montar fácilmente en el emplazamiento definitivo sin necesidad de acceder a su interior.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Soportes para fijación mural. Incluye arandelas de sellado para garantizar el nivel de protección IP, (en armarios de acero inoxidable requiere mecanizado).
- Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.
- Los gabinetes de montaje en pared pueden instalarse fácilmente en el campo sin necesidad de acceso al interior del gabinete, tanto en entornos normales como hostiles.
- Se incluyen los herrajes de montaje.
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Acabado | Pulido |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.