Perfil fijado al fondo, BPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfil fijado al fondo, BPP
Es posible montar estos perfiles de montaje en la caja de bornas para poder instalar con facilidad carriles DIN en el lugar donde sean necesarios para montar componentes modulares; esto elimina la necesidad de usar la placa de montaje de la caja.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Perfil fijado al fondo para el montaje del carril DIN.
- Material: Acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 2 unidades.
- Los clientes pueden instalar componentes modulares fácil y exactamente donde lo desean creando la mejor solución de gabinete posible
Especificaciones
Espesor | 1.2 mm |
Espesor | 18 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.