Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F22G90TX_ElbowTeeCross, Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-In Nema Type 1 Painted Flat-cover Wireway, F1010G90TX, F1212G90TX, F22G90TX, F33G90TX, F44G90TX, F66G90TX, F88G90TX, Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 90 grados en T-cruz

Forma giros de 90 grados a la izquierda o a la derecha. Se puede utilizar como una T o una cruz. Usar con adaptador abierto para la entrada de cables en la parte superior e inferior. Incluye dos placas de cierre.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.