Frame Pull-Out Shelf
Hover to magnify image or click to enlarge
Frame Pull-Out Shelf
Frame Pull-Out Shelf allows easy access to shelf-mounted devices. The shelf has 12 gauge steel supports. The shelf mounts to the front and rear frame uprights. The load rating is 110 lb. (50 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Shelf is 16 gauge steel, while supports are 12 gauge steel
- RAL 7035 polyester powder paint, textured light gray
- Shelf supports mount to the front and rear frame uprights
- Load rating is 110lbs (50kg)
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.