Perfiles de montaje (19"), CIPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de montaje (19"), CIPD
Estos perfiles permiten instalar equipos adicionales de 19" en el lateral del armario. También se pueden utilizar para sujetar equipo pesado montado en la parte frontal del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Perfiles de 19" con taladros laterales universales. Para soporte interno adicional.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par.
- Instrucciones de montaje: Para ser usados en conjunto con los perfiles CIB ó CID. Para montaje en altura parcial se require CIWR.
- Requisitos de montaje: para usarse junto con perfiles CIB o CID. Para montaje de altura parcial se requiere un CIWR
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.