Consola ProLine Gold Series, panel trasero completo
Hover to magnify image or click to enlarge
Consola ProLine Gold Series, panel trasero completo
Panel trasero completo opcional disponible para montar componentes. El hardware de montaje se incluye con el gabinete.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Acero conductor 12 calibre (2.5mm)
- Se incluyen los herrajes de montaje.
Especificaciones
Espesor | 2.66 mm |
Espesor | 12 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.