Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20 Hover to magnify image or click to enlarge

Rack de 19 pulgadas fijo de montaje en pared

Solución económica para bancos de equipos de redes pequeños. Las ranuras de amarre de cables de Velcro® integrales facilitan el tendido del cable. Se envía en cuatro secciones fáciles de montar. Velcro es una marca comercial de Velcro Industries B.V.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 2416 Listed; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Jet Black
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.