Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MAS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Armarios murales de chapa de acero de puerta simple | Armarios murales, MAS

La gama de armarios murales de acero dulce y puerta simple MAS, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Esta gama de armarios se adapta bien a muchas aplicaciones diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, Maritime, CE

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Ventajas
Recursos Video
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.