Pivote para pedestal
Hover to magnify image or click to enlarge
Pivote para pedestal
Un mecanismo giratorio proporciona una forma fácil de girar un gabinete HMI a una posición de funcionamiento conveniente. Está diseñado para usarse entre la parte inferior de un gabinete HMI y un pedestal. La pieza giratoria es de bajo perfil y tiene una abertura central grande además de una superficie de rodamiento grande sin tambaleo. El mecanismo giratorio puede bloquearse en cualquier posición para contar con una operación segura.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La rotación permite una rotación máxima de 350 grados.
- Se incluyen los herrajes y la junta para acoplar el gabinete
- ASWV88 tiene topes integrales en incrementos de 30 grados entre 60 grados y 180 grados de rotación
- No use la pieza giratoria entre un soporte superior y un gabinete.
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodized |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.