Perfil para brazo articulado, S2MT
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfil para brazo articulado, S2MT
Los tubos Syspend 281-Max brindan integridad estructural y actúan como tubo para el cableado del equipo. Los tubos se conectan a los componentes del sistema con 6 tornillos de fijación en cada extremo del tubo. Los tornillos de fijación permiten un fácil ajuste y nivelación del sistema. Los tornillos de fijación se proporcionan con sellador de roscas que proporciona conexiones seguras.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Video
Características
- Los tornillos de fijación se proporcionan con los acoplamientos del sistema, no con los tubos.
- Los tubos de 750 mm y más largos incluyen plantilla de perforación para ayudar a perforar y roscar los orificios cuando el tubo se corta a la longitud deseada.
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Anodized |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.