Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Watershedfloorrt Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Soporte independiente WaterShed de acero inoxidable con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X

El gabinete de acero inoxidable HOFFMAN WaterShed de soporte independiente, con su diseño único y clasificación tipo 4X, da un ajuste perfecto para montar equipos eléctricos o electrónicos de alta tecnología en una variedad de entornos interiores y exteriores. Sus características únicas están diseñadas específicamente para su uso en entornos de producción con lavado sanitario, como alimentos, bebidas o procesamiento farmacéutico. Sin embargo, estas mismas características también son útiles en plantas petroquímicas, plantas de pulpa y papel y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.