APO Base
Hover to magnify image or click to enlarge
APO Base
APO enclosures are designed for use as insulated electrical junction boxes, terminal wiring boxes, instrument housings and electrical control enclosures in highly corrosive environments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bases are maintenance free and corrosion resistant
- All bases can be easily modified to customer specifications
- Brass M4 threaded inserts are factory installed for mounting plate attachment
- 7 to 6 bosses suitable for M6 threaded inserts are molded into the base (dependant on enclosure size).
- Maintain UL / CSA Type 4x with up to 5 extension collars
Especificaciones
Material | Fiberglass |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.