Barras portadoras, CB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barras portadoras, CB
La barra de soporte se puede ajustar tanto en anchura como en profundidad y permite instalar equipos y accesorios de manera segura dentro del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Utilizadas para equipos pesados, tales como transformadores, etc. para fijar en la parte inferior del armario.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.
- Beneficio: equipo pesado, como los transformadores, puede instalarse confiablemente dentro del gabinete; el equipo instalado puede montarse exactamente donde el cliente desee
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.