Inclinación giratoria Compact Series 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Inclinación giratoria Compact Series 4
La inclinación giratoria Compact Series 4 se monta entre un tubo vertical y el gabinete para brindar opciones de giro e inclinación para el operador de la máquina. El giro permite una rotación máxima de 300º. Apertura central para cables de control. La perilla de inclinación permite un ajuste de inclinación infinito desde la posición horizontal hasta 30º. La carga máxima para las aplicaciones aéreas es de 110 lb (50 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El acoplamiento puede girar 300º y lograr una inclinación desde la posición horizontal hasta 30º.
- Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 4 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 337 lb (153.2 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.