Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F2290EINGV_LIWWGV_90ElbowIn, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway > Lay-In NEMA Type 1 Galvanized Wireway, Galvanized 90-Degree Elbow - Inside Opening; F101090EINGV, F121290EINGV, F2290EINGV, F4490EINGV, F6690EINGV, F8890EINGV   . Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 90 grados de abertura interior para tendido de cables, galvanizado

Los codos galvanizados de 90 grados con apertura interior se utilizan para un funcionamiento continuo con giros de 90 grados. Tapas superior e interior extraíbles. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Material Acero dulce
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.