Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fiberglass1-DrPair Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Soporte independiente de fibra de vidrio, tipo 4X

Gabinete económico para ambientes corrosivos; los gabinetes independientes de puerta sencilla proporcionan una solución versátil para aplicaciones que requieren flexibilidad al montar paneles y estantes. Los beneficios incluyen un acceso fácil al equipo, mayor capacidad para los sistemas de control, refuerzos de acero para mayor estabilidad y resistencia, tornillos cautivados para las puertas y una manija PowerGlide opcional para un cerrojo seguro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad del gabinete evaluada según UL 508A

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

E.I.A. RS-310-D

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Fiberglass
Color Gris
Acabado Brillo suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.