Gabinete InLine tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete InLine tipo 4
El estilo estético, con un atractivo y duradero acabado gris claro, hace que los gabinetes InLine sean una excelente opción cuando el estilo y la funcionalidad son importantes. Los gabinetes InLine tienen una brida de cuerpo formada hacia afuera para evitar que los contaminantes ingresen al gabinete y están disponibles en tres versiones: puerta con ventana, puerta sólida con bisagras y tapa solida con tornillos.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipos 3, 4, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4 and 12
NEMA/EEMAC Type 4 and 12
CSA, File No. 42186: Type 4 and 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Dimensiones en unidades métricas
- Acero calibre 16
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- La brida formada externa del chasis canaliza los líquidos
- Apertura de chasis de perímetro grande
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Perno de puesta a tierra en el chasis
- Previsión de conexión para puesta a tierra en la puerta
- El kit de herrajes incluye tornillos de montaje en panel, herrajes de puesta a tierra y arandelas para sellado de orificios para montaje en pared
- Instrucciones de instalación
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.