Panel de separación de rack ajustable con sistema de contención ProLine Express
Hover to magnify image or click to enlarge
Panel de separación de rack ajustable con sistema de contención ProLine Express
Bloquea los espacios entre los racks para contener aire frío y evitar la recirculación del aire de escape.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se fija magnéticamente entre dos racks u otra superficie metálica.
- Se ajusta para rellenar el espacio entre los racks, de 10 a 60 pulgadas (250 mm a mm1500).
- Se puede quitar y volver a aplicar fácilmente a medida que cambien las necesidades de su sala de ordenadores.
- El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 9005 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.