Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE G2; Modular Enclosure Solutions; PROLINE G2 External Components; Bases; Disconnect Plinth Base; P2BP1D124; P2BP1D125; P2BP1D126; P2BP1D164; P2BP1D165; P2BP1D166; P2BP1D184; P2BP1D185; P2BP1D186; P2BP1D188 Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Disconnect Plinth Base 100mm

ProLine G2 Disconnect Components are used with ProLine G2 Disconnect Frames and Doors to configure a custom Disconnect Enclosure Solution for widths >1000 mm wide. These components are identical to the standard ProLine G2 components (i.e. ProLine G2 Solid Tops, Gland Plates, Mounting Subpanel) with the exception that the center support is offset 100mm (to accommodate the hinged mullion).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Jet Black
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.