Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PG2_VentPlinth8X8; ProLine G2 Vented Plinth Base Cover; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; P2APBVC6; P2APBVC8; P2APBVC10; P2APBVC12; P2APBVC16; P2APBVC18; 36147; 36148; 36151; 36152; 36153; 36154 Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Vented Plinth Base Cover

The Vented Plinth Base Covers replace the traditional solid plinth base covers that mount width-wise across the front and rear of the enclosure. Vented covers allow air to enter the enclosure from below, and are used in conjunction with the Vented Gland Plate.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Jet Black
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.