Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

HiPerfPagodac Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine High-Performance Pagoda Exhaust Vent

Vents fit on standard ProLine top with vent cutout or can be field-installed on any ProLine solid top. The Pagoda Vent features an integral centrifugal blower mounted in a housing that includes a drip-proof removable hood, wire mesh finger guard, perimeter gasket and terminal block. Electromagnetic-compatible (EMC) Pagoda Vents include a conductive screen, conductive gasket, line filter and 6-ft. power cord with stripped leads.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.