Placas de separación para armarios MCSS MCDS y ECOM, SPDS
Hover to magnify image or click to enlarge
Placas de separación para armarios MCSS MCDS y ECOM, SPDS
La nueva placa de separación divide armarios de acero inoxidable unidos sin reducir el índice IP, creando espacios individuales para el montaje de componentes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Separa dos armarios MCSS/MCDS/ECOM unidos.
- Material: Acero zincado de 1.5mm.
- Instrucciones de montaje: El sellado para IP43 / Tipo 1 se puede obtener usando la junta SPDG. Se requieren los soportes CCJ para montar los SPDS en los armarios. Para unir armarios, usar los soportes CCM y CCI. Para protección EMC se debe usar la junta SPDEG.
- Cantidad por embalaje: Una pieza
- Beneficio: estos espacios se usan comúnmente para agrupar tipos de componentes, por ejemplo, energía en una sección y control en otra
- Beneficio: estos espacios también se pueden usar cuando algunos componentes son más sensibles a la temperatura que otros, lo que permite un mejor control de la gestión térmica del gabinete
- Comentario: se requieren soportes de separación CCJ para montar la placa de separación; si la placa de separación se monta dentro de un conjunto de gabinetes, debe usarse el kit de bahías de esquinas internas, CCM, y los soportes de bahías internas CCI
- Comentario: El montaje de la junta de separación SPDG aumentará el grado de protección a ambos lados de la placa a IP 43
- Requisitos de montaje: El sellado IP 43, TIPO 1 puede lograrse usando una junta SPDG, y se requerirán soportes CCJ para montar el SPD dentro del gabinete
- Requisitos de montaje: Para montar el SPDS en los gabinetes se requieren soportes CCJ
- Requisitos de montaje: para unir gabinetes de bahías use los soportes CCM y CCI. Para blindaje EMI debe usarse la junta SPDEG
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.