Botón de acero inoxidable de 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Botón de acero inoxidable de 30.5 mm y 22.5 mm, tipo 4X
Perforado específicamente para alojar botones, interruptores y luces del piloto a prueba de aceite de 30.5 mm o 22.5 mm. Los gabinetes brindan protección contra suciedad, polvo, aceite y agua. Consulte el capítulo Acero dulce para conocer los gabinetes de acero dulce relacionados.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; Tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File Number E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Preperforado con orificios de 30.5 mm o de 22.5 mm
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Tornillos de tapa cautivos que se enroscan en las perforaciones selladas.
- Disposición de unión en la puerta; tuercas de conexión a tierra en la estructura
- Los orificios de los botones de 4 vías aceptan admiten todas las marcas de botones, interruptores y luces de piloto a prueba de aceite.
- Los gabinetes con más de una columna de orificios de botones tienen una bisagra desmontable interna para mantener la cubierta abierta durante el cableado, pero permitir la retirada inmediata
- Junta resistente al aceite
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.