Tapa inferior ventilada | Armarios autoportantes, CVB
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapa inferior ventilada | Armarios autoportantes, CVB
Las placas inferiores ventiladas permiten que el aire entre libremente en el armario. Se pueden ajustar fácilmente para la entrada de cables.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Se pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV. ventilada un 33%.
- Material: Chapa perforada de acero cincado de 1.5 mm.
- Cantidad por embalaje: 3 piezas, 4 piezas paraa P>600 mm, con material de montaje.
- Instrucciones de montaje: Usar junto con zócalos ventilados PV.
- Requisitos de montaje: Usar en combinación con zócalos ventilados PV
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.