ClimaGuard aire a aire para exteriores
Los intercambiadores de calor ClimaGuard para exteriores de nVent Hoffman ofrecen un enfriamiento confiable de bucle cerrado, además de un sello contra los entornos más duros, como temperaturas extremas, suciedad, polvo, elementos corrosivos y lluvia provocada por el viento. Este robusto intercambiador de calor cuenta con un núcleo de doble engarzado y sellado por inmersión, lo que permite una transferencia térmica eficiente, a la vez que garantiza la máxima protección contra fugas. Con los intercambiadores de calor ClimaGuard para exteriores que proporcionan un sello hermético contra la infiltración de aire y agua, las unidades pueden montarse simplemente en la superficie en un gabinete sin pérdida de integridad del gabinete.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible con Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Características
- Núcleo de aluminio de contraflujo único para una transferencia de calor de alto desempeño y alta eficiencia
- Diseñado para temperaturas extremas, ambientes corrosivos y lluvias impulsada por el viento
- Modelos para fuentes de alimentación de 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC y 230 VAC
- Sopladores de velocidad variable estándar en unidades con alimentación de DC para un funcionamiento silencioso
- Diseño sin filtro para poco mantenimiento y fácil limpieza
- Cubierta de lámina galvanizada u hoja de acero inoxidable para entornos de fábrica y exteriores difíciles.
- Bridas de montaje fácil para instalación individual
- Capacidad de montaje en superficie o empotrada
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.