Luminaria LED compacta, CEL
Hover to magnify image or click to enlarge
Luminaria LED compacta, CEL
Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Disponible con o sin sensor de movimiento. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo plug and play. Ideal para uso global con un rango de tensión de 24-240 V (CA/CC).
Estándares del sector
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Conexión: Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos
- Tiempo de seguimiento del detector de movimiento: 3 min.
- Color de luz: 5300 K (blanco neutro)
- Dimensiones: 396 x 33 x 40
- Tipo de lámpara: LED
- Consumo de energía: 5.1 W max.
- Luminosidad: 550 lm
- Temperatura de funcionamiento: -20 ... +55 °C
- Grado de protección: IP20
- Voltaje de funcionamiento: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Descripción: Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Diseño compatible con el perfil de montaje de 25 mm y el canal de accesorios. Puede instalarse horizontal o verticalmente. Es posible conectar hasta 4 luminarias entre sí en cadena. El modelo que termina en "M" incluye sensor de movimiento. Accesorio de fijación magnética.
- Protección: II / III
Especificaciones
Luminosidad | 550 lm |
Temperatura de color | 5800 K |
Color | Negro |
Tipo de lámpara | LED |
Color de luz | Neutral White |
Material | Plástico |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.