Centro de modificaciones 263
Hover to magnify image or click to enlarge
Centro de modificaciones 263
El ModCenter 263 de nVent HOFFMAN es reconocido como la solución de modificación automatizada más versátil para el mecanizado y la construcción de gabinetes y paneles de control eléctrico. El ModCenter de Hoffman automatiza el largo y costoso proceso tradicional de fabricación de paneles de control, enfocándose, entre otras, en tareas como las de medición, marcado, taladrado, roscado, fresado, grabado y mucho más, en cualquier gabinete o panel de control, de cualquier material, incluidos los materiales a prueba de explosiones.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad para gabinetes de hasta 63 pulgadas/1600 mm de alto por 86.6 pulgadas/2200 mm de ancho
- Capacidad para paneles posteriores de hasta 63 pulgadas/1600 mm de alto por 94 pulgadas/2400 mm de ancho
- Acelere su producción y mejore la calidad y la uniformidad de la fabricación de paneles eléctricos.
- Reduzca los errores humanos y cualquier inquietud de seguridad mediante modificaciones automatizadas.
- Capacidad para convertir datos CAD a formato CNC
- La pantalla protectora protege al operador durante el uso del ModCenter de Hoffman
- Capacidad para medir, taladrar, fresar, roscar y grabar con exactitud y precisión, rapidez y repetibilidad
- Husillos de rosca de bola para lograr orificios y cortes precisos
- Procesamiento dual: gabinete y panel de montaje al mismo tiempo
- Capaz de cortar toda una serie de materiales, incluidos los paneles eléctricos a prueba de explosiones
- Unidad motriz de husillo de alta frecuencia
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.