Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PJ2FB_Proline100mmSldBaseJnKit; PJ2FB; KIT; JOINING; BASEL; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine 100-mm Solid Base Joining Side-to-Side

Joining provides a seal between the gland plate openings on adjacent 100-mm solid bases and is used in combination with either of the Side-to-Side Frame Joining Kits. A nylon wire edge protector (see drawing) prevents wear and abrasion of wires and cables.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.19 in
Espesor 5 mm
Color Negro
Acabado Mate suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.