Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2P206G_PROLINEG2_GalvSubPnl_Install, Modular Enclosure Systems, Proline G2, Subpanel, Rack Mount and Grid Network/Rail System, Galvanized Subpanel, Full Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Full Mounting Subpanels

The ProLine G2 Subpanel is part of the new patent pending EZ-Load Mounting System which was designed to maximize space utilization and to make loading the subpanel faster and safer by providing a variety of loading options. The EZ-Load Glide Blocks can be used to load a subpanel vertically from the front, rear or side. Additionally, they can be used to load the subpanel horizontally-a new method for a more controlled option to load a subpanel into a modular enclosure.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.