Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEGoldDblBayGroup Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Consola de escritorio serie PROLINE Gold, doble bahía, tipo 12

La consola de escritorio de bahía doble de la serie Gold ProLine proporciona una superficie ideal para montar controles HMI como teclados, interruptores, luces o diales, y está diseñada ergonómicamente para que los operadores puedan sentarse o ponerse de pie mientras trabajan. Con puertas delanteras y traseras para facilitar el acceso, la consola proporciona un gran espacio para montar componentes y controles y puede configurarse en un arco usando el accesorio de cuña.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12

IEC 60529, IP 55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.