Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared Multi, cerrojo de 1/4 de vuelta, 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete Concept de acero inoxidable para montaje en pared Multi, cerrojo de 1/4 de vuelta, 4X
Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y agua, los gabinetes Concept albergan controles más grandes y cuentan con un estilo aerodinámico con un atractivo acabado bruñido, pestillos de cuarto de vuelta al ras y una rampa de puerta integral que asegura que la superficie de sellado de la junta de la puerta se alinee con el chasis del gabinete para un cierre seguro.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File Number E61997
NEMA / EEMAC Tipo 3R, 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- La brida del chasis de ancho mínimo permite una apertura máxima del chasis
- Puertas con esquinas formadas
- Brida de chasis de 90 grados formada externa
- Pestillos de cuarto de vuelta de acero inoxidable con inserto ranurado al ras en tres lados de la puerta del gabinete
- Dispositivo de alineación de puerta integral para alinear correctamente la puerta y la junta con el desplazamiento del chasis
- Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios
- Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales
- Bisagras ocultas de acero inoxidable
- Las puertas son intercambiables y se quitan fácilmente tirando de los pasadores de bisagra estilo clip
- Espacio en la puerta para bolsillo de datos termoplástico
- Previsión en la puerta para kit opcional de tope de puerta
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- El kit de herrajes provisto consta de tuercas de montaje en panel, hardware de conexión a tierra del panel y arandelas para sellado de orificios para montaje en pared
- Instrucciones de instalación
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.