Retenedor del marco giratorio, ESFD
Hover to magnify image or click to enlarge
Retenedor del marco giratorio, ESFD
El tope de puerta del marco giratorio, que se puede montar fácilmente en el emplazamiento, impide que la puerta se cierre de forma inesperada, lo que aumenta la seguridad en el trabajo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Permite fijar el marco giratorio en posición abierta. Montado directamente sobre el marco giratorio y el soporte de barras. El retenedor se puede desmontar fácilmente para proporcionar una apertura completa del marco giratorio.
- Material: Acero cincado
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Beneficio: los encargados de mantenimiento pueden trabajar con seguridad dentro del gabinete sabiendo que el marco abatible del gabinete no se puede cerrar inesperadamente; el tope de puerta se puede montar con facilidad ya sea en la fábrica o en el campo, ya que no se requiere maquinado
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.