Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

1015300047_18803 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Junta intermedia, S2MIJ

Unión intermedia Syspend 281-Max, para unir dos tubos horizontales y obtener un recorrido más largo. El brazo tiene una capacidad de rotación o giro de 300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento. El uso de la unión intermedia reduce la capacidad de carga del sistema a 179 lb (81.2 kg) a 3.3 pies (1 m).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos Video
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.