Junta intermedia, S2MIJ
Hover to magnify image or click to enlarge
Junta intermedia, S2MIJ
Unión intermedia Syspend 281-Max, para unir dos tubos horizontales y obtener un recorrido más largo. El brazo tiene una capacidad de rotación o giro de 300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento. El uso de la unión intermedia reduce la capacidad de carga del sistema a 179 lb (81.2 kg) a 3.3 pies (1 m).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Video
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- Se incluyen dos tapas de acceso a cables de plástico, color gris.
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.