Kit de ajuste en profundidad | Armarios murales, AMG
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ajuste en profundidad | Armarios murales, AMG
Estos soportes permiten instalar una placa de montaje, perfiles de 19" o una puerta interior a la profundidad necesaria.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Proporciona ajuste en profundidad para diversos accesorios: placa de montaje, perfiles de 19" y puertas interiores. En armarios de acero inoxidable requiere mecanizado.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Ajuste en profundidad: La distancia hasta la puerta de 35 a 65 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 pares con accesorios de montaje.
- Distancia de ajuste de profundidad a la puerta D-35 a 65 mm
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.