Fijación de armario a poste | Armarios murales, EPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Fijación de armario a poste | Armarios murales, EPF
Este kit de montaje en poste permite montar el armario en una gran variedad de postes a la altura deseada.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accesorios
Características
- Descripción: Accesorio para fijación de armarios a postes. Carga máxima 900N.
- Material: Acero galvanizado.
- Diámetro mínimo del polo: 80 mm.
- Diámetro máximo del polo: 250 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 perfiles, 2 flejes de montaje a poste y accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.