ProLine G2 Leveler Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine G2 Leveler Kit
The Post-type Leveler Kit allows for height adjustment at the enclosure corners to account for uneven floors. Levelers thread into the frame corners, and can be used with a bottom-mounted Gland Plate or a 0-mm Solid Base; they may also be affixed to the corner blocks of the standard Plinth Base. Levelers are plated for indoor use, and are rated to 3000 lbs. (1361 kg).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- The Mobile Base Leveling Kit allows for height adjustments at the corners of the Mobile Base to account for uneven floors
- Levelers are plated for indoor use, and are rated to 3000 lbs. (1361 kg)
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.