Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Group Pushbuttons Type 12 Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinetes para botones, tipo 12

Estos gabinetes con botones están diseñados para sostener botones e interruptores de 30.5 mm o 22.5 mm.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12, 13

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.