Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

T3RSCGalvanizedEncl Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta de tornillo galvanizada con protección antigoteo Tipo 3R

La cubierta de tornillo Tipo 3R con protección antigoteo galvanizada se utiliza como caja de cableado o de conexiones para proteger los controles en aplicaciones al aire libre que requieren protección contra la lluvia, el aguanieve, la nieve o el goteo de agua.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; Tipo 3R; archivo n.º E27525

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525

NEMA/EEMAC Tipo 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.