Zócalos laterales, PSS
Hover to magnify image or click to enlarge
Zócalos laterales, PSS
Estos paneles laterales de base cierran el espacio adicional presente debajo del armario si es necesario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Paneles laterales que tapan las aberturas laterales del zócalo PFS. Paneles con doble plegado para obtener la máxima resistencia. Compatible con la gama de armarios autoportantes de acero inoxidable combinables y compactos.
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L. Paneles: 1,5 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Cantidad por embalaje: 2 paneles. Accesorios de montaje incluidos en PFS.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.