Brazo Syspend VHDS-Motion, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Brazo Syspend VHDS-Motion, tipo 4X
El brazo de movimiento VHD Syspend es un brazo colgante de movimiento vertical de acero inoxidable de alta resistencia para elevar, bajar y reubicar sin esfuerzo el gabinete HMI. Proporciona resistencia a la corrosión y suspende el proceso y el equipo de control para facilitar la limpieza. Le permite ajustar fácilmente en el campo la fuerza de elevación según sea necesario para adaptarse a las configuraciones del usuario y los cambios de equipo de hasta 125 lb. No se requiere manija de liberación para operar el brazo; el gabinete permanece en su lugar después de reposicionarlo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Gabinete de acero inoxidable resistente a la corrosión con disposiciones para el drenaje de agua del brazo
- Brazo de 26 pulg., soporta cargas de 45-125 lb con 13 pulg. de ajuste de altura vertical.
- Brazo de 36 pulg., soporta cargas de 25-75 lb con 20 pulg. de ajuste de altura vertical.
- El contrapeso de resorte de gas ajustable en campo permite al usuario ajustar la fuerza de elevación girando un mecanismo de ajuste debajo del brazo.
- El ángulo de los resortes de gas es ajustable (no la presión); permite aumentar o disminuir la fuerza de elevación en cualquier momento para cambios en la carga.
- El ajuste de tensión en la parte delantera del brazo proporciona un ajuste fino adicional de la fuerza de elevación.
- Se conecta fácilmente a un gabinete HMI usando un patrón de montaje de gabinete de 60 x 60 mm (el gabinete se debe pedir por separado).
- Entrada de cable interno de 1.25 pulg. que mantiene la clasificación de gabinete de Tipo 4, 4X y 12, y protege cables
- Las superficies de montaje con juntas en ambos extremos del brazo mantienen la integridad del sello.
- El gabinete y el brazo pueden girarse 330 grados con topes giratorios disponibles en incrementos de 30 grados.
- Los modelos estándar están disponibles con montaje superior de la máquina (los adaptadores para montaje en pared y montaje en poste se venden por separado).
- Poste de piso opcional disponible
- El adaptador está disponible para acoplar el brazo al Gabinete HMI Syspend sanitario rápidamente.
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.