Accesorio telescópico de pasacables
Hover to magnify image or click to enlarge
Accesorio telescópico de pasacables
Los conectores telescópicos sirven para ajustar la longitud del ducto sin tener que cortarlo ni soldarlo. La longitud se puede ajustar fácilmente de 1,50 pulgadas a 13,50 pulgadas (343 mm). Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los conectores telescópicos sirven para ajustar la longitud del ducto sin tener que cortarlo ni soldarlo.
- La longitud es fácilmente ajustable entre 1.50 pulgadas y 13.50 pulgadas (343 mm)
- Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Caso práctico
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.