Kit de ventana abisagrada profunda Concept Tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ventana abisagrada profunda Concept Tipo 12
El kit de ventana con bisagras profundas Concept se puede utilizar como kit de ventana accesorio en puertas de gabinete estándar nVent HOFFMAN más grandes. Proporciona un espacio de dos pulgadas entre la abertura frontal del gabinete y la superficie de la ventana, con capacidad para interruptores, luces, medidores y otros componentes.
Estándares del sector
UL 508A, 508, File Number E61997: Tipo 12
NEMA Tipo 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bisagra en el lado izquierdo con un cerrojo ranurado de un solo punto
- Está disponible un cerrojo de perilla mariposa con o sin cerrojo opcional.
- Marco de aluminio fundido a presión estético
- Ventanas de policarbonato transparente de 0.188 mm (5 pulg.) de espesor para ver más fácilmente
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.