Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CWF4045LG_CWH4045LG_WdwKit_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Kit de ventana fija Concept, tipo 4

El kit de ventana fija Concept se puede utilizar como ventana de visualización en puertas estándar de gabinete nVent HOFFMAN más grandes. El kit preensamblado se fija a la abertura frontal del gabinete con tornillos de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A, 508, File Number E61997: Tipo 4 y Tipo 12 (ventana fija)

UL 508A, 508, File Number E61997: Type 12 (Hinged Window)

(Ventana con bisagra)

NEMA Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

(Hinged Window)

NEMA Type 12

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.