Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Hover to magnify image or click to enlarge

Continuous Hinge with Clamps, Type 12

Para aplicaciones que requieren aumentar la visibilidad de los controles, el interior de este gabiente esta pintado en color blanco brillante, iel sistema de cierre esta conformado de un cerrojo para candado y abrazaderas con grapa de seguridad atornillables para un cierre seguro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 12 y 13

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código del color exterior ANSI 61
Color exterior Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Color interior Blanco
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.