Interruptor de puerta | Armarios murales, ADSW
Hover to magnify image or click to enlarge
Interruptor de puerta | Armarios murales, ADSW
El interruptor de puerta permitirá encender o apagar luces u otros dispositivos eléctricos cuando la puerta se abra sin necesidad de accionarlos manualmente.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Características
- Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (iluminación, señalización, alarmas, etc.) diseñado para armarios murales. Entrada de cable M20. En armarios de acero inoxidable, requiere mecanizado.
- Capacidad de corte: 3A/240V.
- Certificaciones: Con certificado CE, EAC, cULus.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.