Canaleta de cableado NEMA de fibra de vidrio, tipo 12 y 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Canaleta de cableado NEMA de fibra de vidrio, tipo 12 y 3R
La canaleta de cableado de fibra de vidrio NEMA tipo 12 y 3R se usa para proteger la distribución de cables, las uniones y las terminaciones. Esta canaleta de fibra de vidrio ligera, resistente a la temperatura y químicamente resistente está diseñada para usarse en aplicaciones corrosivas o sucias en interiores o exteriores.
Estándares del sector
Cumple con la prueba de impacto en frío UL para temperaturas de hasta -35° C
Meets UL cold impact test for temperatures to -35 C
Reconocido por el National Electric Code para aplicaciones en interiores y exteriores
IEC 60529, IP55
Recognized by National Electric Code for indoor and outdoor applications
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Tornillos de cubierta cautivados Monel
- Las uniones están selladas
- Junta resistente al aceite conectada con adhesivo resistente al aceite
- Sin orificios ni chiqueadores
- Cuerpos y cubiertas reforzados de poliéster de fibra de vidrio
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Material | Fiberglass |
Color | Gris |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.