Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje, MPEF
Hover to magnify image or click to enlarge
Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje, MPEF
Este soporte de refuerzo, que se monta en la posición más retrasada, mejora la rigidez de la placa de montaje a fin de reducir las vibraciones y aumentar la capacidad de carga.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para una sujeción adicional en la posición más profunda de placas de montaje con equipo pesado. Se monta directamente sobre el marco del armario lo que da una estabilidad extra. Fácil montaje sin mecanizar. Puede montarse desde el frente incluso cuando la placa de montaje ya está en su posición. Se aconseja la combinación con un perfil MPR.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: 10 piezas con accesorios de montaje.
- Beneficio: las sacudidas de la placa de montaje en el interior de un panel se reducen al mínimo si está expuesta a vibraciones
- Comentario: use el accesorio MPE si la placa de montaje no está instalada en la posición más posterior
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.