Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44T3RT_FlushTee, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-in Wireway > Lay-in NEMA Type 3R Wireway > 90-Degree Flush Tee, F44T3RT, F66T3RT, F88T3RT Hover to magnify image or click to enlarge

T de 90 grados empotrada para tendido de cables, pintada, galvanizada

Las conexiones en T de 90 grados galvanizadas pintadas y empotradas se utilizan siempre que se requiere un montaje empotrado contra una superficie vertical.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.