Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Hf04Xx413 Hf Side Mount Filter Fans Hover to magnify image or click to enlarge

Ventiladores con filtro de montaje lateral HF

Los ventiladores con filtro de montaje lateral HF se instalan rápidamente en el gabinete con un diseño de encaje rápido; no se requieren herramientas ni tornillos. Las rejillas se abren simplemente con un dedo para facilitar la sustitución del filtro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL/cUL Listed; File No. E482010

Opción estándar IP54 en todos los modelos, excepto HF13

EAC

Type 12 standard on all models

IP54 standard option on all models except HF13

IP55 standard option on all models except HF04

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Plástico
Acabado Mate suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.